A+Plus Zahnradgetriebe

Informationen anfordern

Wir liefern das gesamte Kraftübertragungspaket. Sie können sich darauf verlassen, dass die Falk A-Plus Winkelgetriebe von Anfang an eine perfekte Leistung abliefern.

Falk A-Plus Winkelgetriebe zeichnen sich durch ein robustes Design aus, das jeder betrieblichen Herausforderung gewachsen ist. Sie haben sich weltweit in den anspruchsvollsten Anwendungen bewährt, bei denen sie eine Menge harter Brocken im Arbeitsalltag wegstecken.

Diese Antriebe wurden anwendungsgerecht entwickelt, um Stress und Verschleiß zu minimieren und die Nutzungsdauer zu verlängern. Sie sorgen für einen stabilen, störungsfreien Betrieb, Tag für Tag. Sie wurden auch speziell entwickelt und konstruiert, um Ihnen maximale Flexibilität in der Anwendung zu bieten.

 

Eigenschaften und Vorteile:

  • 17 Baugrößen bis zu 5,5M Ib-in (620 kNm)
  • Untersetzungen von 1,8:1 bis 438:1
  • Kompaktes, geteiltes Stahlgehäuse
  • Einsatzgehärtete und geschliffene Verzahnung
  • 3-jährige Hochleistungsgarantie
  • Ausrichtfreier Bandantrieb als Standardpaket erhältlich
  • Bewertung der Dauerbelastbarkeit (AGMA)
  • Vielseitiges Kühlzubehör, wie z. B. wellengetriebene Ventilatoren, Elektroventilatoren, Kühlrohre und Wärmetauscher

Katalog

Alle A+Plus Zahnradgetriebe-Produkte können in unserem umfassenden Katalog eingesehen werden.
Katalogsprache: Englisch

Katalog: A+Plus Zahnradgetriebe