Startseite Kupplungen Gitterkupplungen

Gitterkupplungen

Falk Steelflex-Gitterkupplungen sind seit fast einem Jahrhundert der Industriestandard. Die für Langlebigkeit in kritischen Anwendungen, bewährte Leistung und vielfältiges Design bekannten Kupplungen sind die am häufigsten eingesetzten Gitterkupplungen in Nordamerika.

Dokumentation

Falk Steelflex Grid Couplings

CP5-004

Produktblatt | Englisch | 214 KB

Falk Long Term Grease

840-201

Produktblatt | Englisch | 82 KB

Falk Steelflex Grid Couplings

421-110E

Katalog | Englisch | 4 MB

Falk Steelflex Grid Couplings, Metric

421-110ME

Katalog | Englisch | 4 MB

Falk Steelflex Couplings

CP1-001

Broschüre | Englisch | 1 MB

Tests Reveal All Grid Couplings Are Not The Same

CP4-002

Whitepaper | Englisch | 917 KB

Fit for Fit Grid Coupling Components Put to the Test

CP4-003

Broschüre | Englisch | 605 KB

Produktsupport

Kontaktieren Sie Rexnord, um Produkt- und Dienstleistungsinformationen zu erhalten für Gitterkupplungen.

Nordamerika

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

Außerhalb von Nordamerika

+32 1544 3811

Ersatzteile und Kits, Komponenten

Ersatzteile und Kits

Wellen- und Durchgangslochnaben sowie Naben mit und ohne Vorbohrungen

Ersatzteile und Kits anzeigen →

Komponenten

Abdeckungen, Gitter, Dichtungs- und Wellendichtungs-Kits sowie Abstandshalter-Baugruppen

Komponenten anzeigen →