ReXtreme-Rollenkette

Die Rexnord ReXtreme-Rollenkette ist eine wartungsfreie Rollenkette für Spezialanwendungen. Bestimmte Behandlungsprozesse und eine synthetische Hochleistungsschmierung ab Werk gewährleisten ausgezeichnete Gleiteigenschaften und einen wartungsfreien Betrieb. Die Rexnord ReXtreme Spezialschmierung wurde für Förderbandanlagen und Ofenketten in Lackierbereichen sowie für alle anderen Anwendungen in Autolackierereien genehmigt.

Eigenschaften und Vorteile

  • Ausgezeichnete Verschleißeigenschaften
  • Wartungsfreiheit dank hervorragender Leistungseigenschaften und einer lange vorhaltenden Schmierung.
  • Lange Nutzungsdauer
  • Sehr gute Korrosionsbeständigkeit

Produktdetails

  • Ausgezeichnete Gleit- und gute Trockenlaufeigenschaften
  • Korrosionsbeständigkeit über einen Zeitraum von über 120 Stunden
  • Keine prozessbezogene Wasserstoffversprödung
  • Frei von Chrom(VI)-oxid
  • Kettengrößen mit 12,7- bis 50,8 mm-Teilung erhältlich
  • Alle Abmessungen in Übereinstimmung mit DIN-, ANSI- und ISO-Normen

Dokumentation

ReXtreme Roller Chain – Extreme Performance by Rexnord

ECE5-003_A4

Produktblatt | Englisch | 330 KB