Ultramite UW-Zahnradgetriebe
Das Ultramite UW-Winkelgetriebe ist ein Stirnrad-Schneckengetriebe und für eine lange Nutzungsdauer ausgelegt. Ein integriertes Hochgeschwindigkeitsritzel wird vollständig durch Lager innerhalb des Getriebegehäuses getragen, nicht durch Motorenlager, während doppelte Lippendichtungen eine Kontamination verhindern. Die UW-Einheiten haben ein maximales Drehmoment von 46.000 in-lb und sind motorenunabhängig, die Nutzung von standardmäßigen NEMA C-Face- oder IEC-Motoren ist daher möglich. Mit einer lebenslangen Ausbaugarantie. Wellenhalterungen, die unsere patentierte TA-Kegelbuchse verwenden, können unabhängig von der Betriebsdauer und den Betriebsbedingungen von der Welle abgezogen werden, oder Rexnord ersetzt sie kostenlos.
Sie brauchen Hilfe bei der Produktauswahl?
Suchen nach Anwendung, Nomenklatur, Hersteller.
Hier beginnen
+
Auswahl- und Konfigurationsoptionen
Mithilfe der von Rexnord entwickelten Best Practice-Auswahlalgorithmen finden Sie das richtige Produkt für Ihre Anwendung.
Sie wissen bereits, welches Produkt Sie wollen? Geben Sie hier seine Nomenklatur ein, um das Produkt anzuzeigen.
Suchen Sie ein Rexnord-Produkt als Ersatz für ein Produkt eines anderen Herstellers.