Ultramite-Zahnradgetriebe
Falk Ultramite Concentric Inline-Zahnradgetriebe werden für eine lange Nutzungsdauer gefertigt. Ein integriertes Hochgeschwindigkeitsritzel wird vollständig durch Lager innerhalb des Getriebegehäuses getragen, nicht durch Motorenlager, während doppelte Lippendichtungen eine Kontamination verhindern. Ultramite ist motorenunabhängig und ermöglicht die Nutzung von standardmäßigen NEMA C-Face- oder IEC-Motoren. Die innovative Motorbuchse verhindert Schwingverschleiß zwischen Motor und Zahnradgetriebe. Das Design ermöglicht eine einfache Installation sowie ein schnelles, problemloses Auswechseln, auch nach jahrelangem hartem Dauereinsatz. Bietet vielfältige Montageanordnungen einschließlich Sockel, Wand, Decke, vertikal, Welle und Flansch. Falk Ultramite-Getriebemotoren verfügen über Bewertungen der Dauerbelastbarkeit von der American Gear Manufacturers Association (amerikanischer Verband der Getriebehersteller, AGMA).
Sie brauchen Hilfe bei der Produktauswahl?
Suchen nach Anwendung, Nomenklatur, Hersteller.
Hier beginnen
+
Auswahl- und Konfigurationsoptionen
Mithilfe der von Rexnord entwickelten Best Practice-Auswahlalgorithmen finden Sie das richtige Produkt für Ihre Anwendung.
Sie wissen bereits, welches Produkt Sie wollen? Geben Sie hier seine Nomenklatur ein, um das Produkt anzuzeigen.
Suchen Sie ein Rexnord-Produkt als Ersatz für ein Produkt eines anderen Herstellers.