Eine Spezialkonstruktion zum Ausgleich von axialen, radialen und winkeligen Verlagerungen

Die drehsteife CENTALINK-Antriebswelle mit hervorragenden kinematischen Eigenschaften ermöglicht einen zuverlässigen Verlagerungsausgleich und einen reibungslosen Betrieb. Die Lenker der CENTALINK-Antriebswelle sind eigens für Zug und Druck ausgelegt und mit elastischen Gummibuchsen miteinander verschraubt. Die einzigartige Hochleistungskonstruktion, die in ähnlicher Weise zusammenwirkt wie der Ellbogen und das Handgelenk eines menschlichen Armes, gleicht axiale, radiale und winkelige Verlagerungen aus, bietet aber auch eine größtmögliche elektrische Isolierung und Reduzierung von Körperschall. Die CENTALINK-Antriebswelle schützt Ihr System vor Korrosion und gewährleistet eine deutliche Reduzierung der Lärmübertragung. Die einfach einzubauende, patentierte Konstruktion sorgt für niedrige Wartungskosten während der gesamten Lebensdauer der Welle. CENTALINK-Antriebswellen sind auf Wunsch in Zwischen- und Spezialgrößen, aber auch in einer serienmäßigen Breitversion erhältlich. Des Weiteren ist auch eine Kohlenstoff- oder Glasfaser-Wellenkonstruktion möglich. Die CENTALINK-Antriebswelle – eine zuverlässige Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen – bietet ultimative Anpassungsfähigkeit und Haltbarkeit sowie eine bewährte Zuverlässigkeit.

CENTALINK-Kupplung

Für nähere Informationen den Cursor über den interessierenden Bereich führen

Nähere Informationen über CENTALINK

Welche Vorteile bietet CENTALINK gegenüber anderen Antriebswellen?

Anpassungsfähig

Die in einer Vielzahl von Zwischen- und Spezialgrößen erhältliche CENTALINK-Antriebswelle kann große Wellenabstände überbrücken und in vielen verschiedenen Anwendungen eine hohe Leistung erbringen.

Einfache Wartung

Weil der Zustand der Gummibuchsen auf einfache Weise visuell überprüft werden kann, wird für die Wartung der CENTALINK-Antriebswelle kein Spezialwerkzeug benötigt.

Flexibel

Die drehflexiblen CENTAX-Elemente können mit der CENTALINK-Antriebswelle kombiniert werden, was eine optimale Abstimmung der Drehschwingungslage ermöglicht.

Leiser Betrieb

Die CENTALINK-Antriebswelle ist eine geräuschlose, wartungsfreie Wellenlösung mit vier präzise platzierten Gummibuchsen, die eine erhebliche Geräuschreduzierung bewirken.

Schließen

Dokumentation

CENTALINK_Catalog

CL--07-08

Katalog | Englisch | 1 MB