Torsionskupplungen der Serie CENTAFLEX-R
Die Torsionskupplungen der Serie CENTAFLEX-R sind robuste, für starke Belastungen ausgelegte Rollenkupplungen, die sich ideal für Bootsantriebe und andere industrielle Antriebe eignen, die eine progressive Drehleistung erbringen müssen.
Bieten zunehmende Steifigkeit bei steigenden Drehmomenten
Die Serie CENTAFLEX-R bietet eine progressive Drehleistung mit sehr geringer Steifigkeit bei niedrigen Drehmomenten und eine erhöhte mittlere Steifigkeit bei höheren Drehmomenten. Diese einfache, zuverlässige Rollenkupplung ist für viele hohen Beanspruchungen unterworfene industrielle Antriebe und Anwendungen geeignet, darunter für die meisten Schiffsgetriebe in Blockbauweise. Die patentierte CENTAFLEX-R-Konstruktion verschiebt die Drehschwingungsresonanz, um Getriebeklappern und -schwingungen zu verhindern. Die zusammengedrückten Gummirollen zwischen den Nocken sind hochgradig technisiert und haben sich in umfassenden Tests bewährt – ohne Bindung. Die aus temperaturbeständigen elastomeren Materialien hergestellten Kupplungen eignen sich für hohe Umgebungstemperaturen. Als Konstruktionsvariante sind auch gegen höhere Temperaturen tolerante und ölbeständige Gummirollen erhältlich. Die für Steckverbindungen in Glockengehäusen geeignete Bauweise ist eine einfach zu wartende und wirtschaftlich überzeugende Lösung.
CENTAFLEX-R-Kupplung
Für nähere Informationen den Cursor über den interessierenden Bereich führen
Gummirollen: Eine für Bootsantriebe ideal geeignete, robuste Rollenkupplung bietet eine sehr geringe Steifigkeit bei niedrigen Drehmomenten, welche die Drehschwingungsresonanz in Bereiche unterhalb der Leerlaufdrehzahl verschiebt und ein Getriebeklappern verhindert.
Temperaturbeständig: Ein temperaturbeständiges Elastomer mit hochgradig dämpfenden Eigenschaften bei hohen Umgebungstemperaturen
Gummirollen: Für Anwendungen mit starken Belastungen sind spezielle „HD“-Gummirollen erhältlich (die zudem ölbeständig sind).
Gummirollen: Eine für Bootsantriebe ideal geeignete, robuste Rollenkupplung bietet eine sehr geringe Steifigkeit bei niedrigen Drehmomenten, welche die Drehschwingungsresonanz in Bereiche unterhalb der Leerlaufdrehzahl verschiebt und ein Getriebeklappern verhindert.
Temperaturbeständig: Ein temperaturbeständiges Elastomer mit hochgradig dämpfenden Eigenschaften bei hohen Umgebungstemperaturen
Gummirollen: Für Anwendungen mit starken Belastungen sind spezielle „HD“-Gummirollen erhältlich (die zudem ölbeständig sind).