Torsionskupplungen der Serie CENTAFLEX-D
Die Torsionskupplungen der Serie CENTAFLEX-D sind eine bewährte Lösung für Elektroaggregate mit Dieselantrieb, Fliehkraftpumpen und ähnliche Motorantriebe.
Für Generatoren mit Dieselantrieb und Pumpenantriebe entwickelt.
Als eine der am höchsten bewerteten Optionen für den Markt für Elektroaggregate mit zwei Lagern sind die Kupplungen der Serie CENTAFLEX-D eine zuverlässige und bewährte Kupplungslösung. Diese für von Dieselmotoren angetriebene Generatoren und ähnliche Antriebe entwickelten Kupplungen sind zwar einfach, basieren aber auf einer robusten Bauweise. Es handelt sich um Klauenkupplungen mit Gummielementen unter Druckspannung. Die Serie CENTAFLEX-D ist für die Gummielemente großzügig bemessen, um eine niedrige spezifische Belastung und eine schlanke Ausbildung der Klauen sicherzustellen. Die Serie CENTAFLEX-D besitzt eine mittelgroße Drehsteifigkeit und eine progressive Kennlinie. Die für einen resonanzfreien Betrieb entwickelten CENTAFLEX-D-Kupplungen dämpfen Drehschwingungen und Stoßbelastungen. Die zuverlässige und betriebssichere Kompaktbauweise kann axiale, radiale und winkelige Verlagerungen ausgleichen. Die dank einer minimal aufwändigen Steckmontage einfach einzubauende Serie CENTAFLEX-D ist in vielen verschiedenen Bauweisen erhältlich, die sich sowohl für genormte als auch für nicht genormte Schwungräder eignen.
CENTAFLEX-D-Kupplung
Für nähere Informationen den Cursor über den interessierenden Bereich führen
Stahlflansche: Stahl oder ähnliches Material mit einer Dehnfestigkeit von 400 N/mm²
Gummielemente: spezielle synthetische Gummiverbindung, die für Ölbeständigkeit und Abriebfestigkeit sorgt.
Gummiqualität: Es sind besondere Eigenschaften der Gummielemente und spezielle Shore-Härtegrade verfügbar.
Sphäroguss-Nabe: robust und sicher im Betrieb.
Stahlflansche: Stahl oder ähnliches Material mit einer Dehnfestigkeit von 400 N/mm²
Gummielemente: spezielle synthetische Gummiverbindung, die für Ölbeständigkeit und Abriebfestigkeit sorgt.
Gummiqualität: Es sind besondere Eigenschaften der Gummielemente und spezielle Shore-Härtegrade verfügbar.
Sphäroguss-Nabe: robust und sicher im Betrieb.