Eine als gebogene Klaue ausgeführte Kupplung mit Elastomerelementen

Die Serie CENTAFLEX-B ist eine kostengünstige Lösung für zahlreiche industrielle Anwendungen. Die elastische Wellenkupplung ist außerordentlich robust und beruht auf einer betriebssicheren Konstruktion mit einem Elastomerelement, das einer Druckbelastung standhält. Die Serie CENTAFLEX-B eignet sich ideal für Anwendungen, die eine mittlere Drehsteifigkeit, Anpassbarkeit und Konstruktionsflexibilität erfordern. Die Kupplungen der Serie CENTAFLEX-B dämpfen Schwingungen und Stoßbelastungen, und sie gleichen erhebliche axiale, radiale und winkelige Verlagerungen aus. Somit stellen diese Kupplungen eine zuverlässige Lösung dar. Die auf einer Konstruktion mit einem ölbeständigen Element basierende Serie CENTAFLEX-B umfasst ferner eine wärmebeständige Kupplungsvariante für Hochtemperaturanwendungen. Die Kupplungen der Serie CENTAFLEX-B sind in verschiedenen, für alle Anwendungsanforderungen geeigneten Längen lieferbar. Die für eine einfache Montage und einen unkomplizierten Einbau im zusammengebauten Zustand gelieferten Kupplungen sind eine wartungsarme Lösung. CENTALOC-Klemmungen und Taper-Spannbuchsen sind eine lieferbare Zusatzoption, die Verschleiß und Reibungskorrosion in nicht spielfreien Naben-Wellen-Verbindungen verhindern.

CENTAFLEX-B-Kupplung

Für nähere Informationen den Cursor über den interessierenden Bereich führen

Hochfester Stahl: Konstruktion aus hochfestem Stahl sorgt für eine praktisch nicht kaputt zu machende Kupplung.
Elastikelement: Elastische Puffer dämpfen Schwingungen und Schläge und gleichen axiale, radiale und winkelige Verlagerungen aus.
Große Bohrungen: Große zulässige Bohrungen lassen verschiedene Nabenlängen zu.
Hochfester Stahl: Konstruktion aus hochfestem Stahl sorgt für eine praktisch nicht kaputt zu machende Kupplung.
Elastikelement: Elastische Puffer dämpfen Schwingungen und Schläge und gleichen axiale, radiale und winkelige Verlagerungen aus.
Große Bohrungen: Große zulässige Bohrungen lassen verschiedene Nabenlängen zu.
Nähere Informationen über CENTAFLEX-B

Warum sind CENTAFLEX-B-Kupplungen einzigartig?

Preiswert

CENTAFLEX-B-Kupplungen werden unter den Aspekten der Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit konstruiert. Somit bieten sie die perfekte Kombination aus langer Lebensdauer und Sicherheit in einem kostensparenden Paket.

Kompaktheit

Die leichte Bauweise der Serie CENTAFLEX-B ermöglicht ein kompaktes Gehäuse, was eine maximale Flexibilität und Eignung für jede industrielle oder Schienenanwendung bedeutet.

Hohe Festigkeit

Dank der aus hochfestem Stahl bestehenden Naben der Serie CENTALEX-B sind diese Kupplungen unter den meisten Bedingungen praktisch unzerstörbar. Dies ist eine Kupplung, auf die Sie bauen können.

Flexibel

Flexibilität und Fähigkeit zum Ausgleichen bedeutender axialer, radialer und winkeliger Verlagerungen; mit großzügig dimensionierten, unter Vorspannung stehenden elastischen Puffern.

Schließen

Dokumentation

CENTAFLEX-B_catalog

CF-B--07-06

Katalog | Englisch | 1 MB