Rexnord Viva-Elastomerkupplungen
Die höchstentwickelte Elastomerkupplung auf dem Markt
Die Konstruktion der Viva-Elastomerkupplungen von Rexnord basiert auf den bewährten Rexnord Omega-Kupplungen. An den Viva-Kupplungen vorgenommene Upgrades ermöglichen eine höhere Drehmomentübertragung mit einer kleineren Kupplung. Durch die Integration der Qualitätsmerkmale von Omega handelt es sich bei den Rexnord Viva-Kupplungen um trockenlaufende, material-elastische, zweigeteilte Reifenkupplungen. Die Bauweise der Viva-Kupplungen gewährleistet eine hohe Zuverlässigkeit in verschiedenen anspruchsvollen Anwendungen wie Pumpen, Verdichtern, Gebläsen, Rührwerken und mehr. Diese Allzweckkupplung verfügt über ein ausgezeichnetes Schwingungsdämpfungsvermögen, was die Lebensdauer verbundener Geräte verlängert.
Zweiteilige Ausführung für einen einfachen Zusammenbau und Austausch, ohne dass die Naben ausgebaut werden müssen. Keine Notwendigkeit einer Neuausrichtung der Anlage.
Drehelastische, ausgewogene Flex-Elemente dämpfen Stoßbelastungen und Schwingungen, um die verbundenen Geräte zu schützen und ihre Lebensdauer zu verlängern.
Die radiale Verschraubung bietet in engen Bereichen einen einfacheren Zugriff als axial verschraubte Kupplungen. Metrische Befestigungsteile sind in standardmäßigem Karbonstahl oder in Edelstahl lieferbar.
Hoher Versatzausgleich ermöglicht die Korrektur unvermeidlicher Ausrichtungsfehler mit reduzierten, auf die verbundenen Geräte ausgeübten Reaktionskräften.
Austauschbare Naben ermöglichen eine Reduzierung des Bestands. Die Naben sind in Karbonstahl, Edelstahl der Güte 303-304 oder mit chemischer Vernickelung erhältlich. Zwei Reihen von radialen Löchern ermöglichen eine größere Flexibilität bei der Festlegung der Abstände.
Auf Spezialformel beruhendes Polyurethan ermöglicht ein höheres Drehmoment mit einer kleineren Kupplung.
„V“-Kerbe im Polyurethan-Flexelement verteilt die Belastungen so, dass für einen einheitlichen Mittellinienriss und damit für einen gleichförmigen Überlastschutz gesorgt ist.
Zweiteilige Ausführung für einen einfachen Zusammenbau und Austausch, ohne dass die Naben ausgebaut werden müssen. Keine Notwendigkeit einer Neuausrichtung der Anlage.
Drehelastische, ausgewogene Flex-Elemente dämpfen Stoßbelastungen und Schwingungen, um die verbundenen Geräte zu schützen und ihre Lebensdauer zu verlängern.
Die radiale Verschraubung bietet in engen Bereichen einen einfacheren Zugriff als axial verschraubte Kupplungen. Metrische Befestigungsteile sind in standardmäßigem Karbonstahl oder in Edelstahl lieferbar.
Hoher Versatzausgleich ermöglicht die Korrektur unvermeidlicher Ausrichtungsfehler mit reduzierten, auf die verbundenen Geräte ausgeübten Reaktionskräften.
Austauschbare Naben ermöglichen eine Reduzierung des Bestands. Die Naben sind in Karbonstahl, Edelstahl der Güte 303-304 oder mit chemischer Vernickelung erhältlich. Zwei Reihen von radialen Löchern ermöglichen eine größere Flexibilität bei der Festlegung der Abstände.
Auf Spezialformel beruhendes Polyurethan ermöglicht ein höheres Drehmoment mit einer kleineren Kupplung.
„V“-Kerbe im Polyurethan-Flexelement verteilt die Belastungen so, dass für einen einheitlichen Mittellinienriss und damit für einen gleichförmigen Überlastschutz gesorgt ist.