Von langer Lebensdauer und geringem Gewicht

Die Bänder der DuraHinge Series bieten lebensmittelverarbeitenden Betrieben eine haltbare Lösung in puncto Flex-Gurte. Das ideal für Back-, Snack- und Fleischverarbeitungsanwendungen geeignete DuraHinge ermöglicht ein effektives Kühlen und Entwässern; seine Konstruktion beinhaltet ein optimiertes Gelenk, das die Metallermüdung verzögert.

Was kann die DuraHinge Series für Ihre Anwendung leisten?

Vorteile der DuraHinge Series

Ausfallzeiten werden reduziert

Panaden und andere Überzüge fallen einfach durch die offene Oberfläche, was einer gleichmäßigen Anbringung an Ihrem Produkt förderlich ist. DuraHinge kann auch enge Übergaben bewerkstelligen, sodass das Produkt nahtlos und ohne jegliche Beschädigung von einem Band zum nächsten befördert wird.

Reduziert Produktschäden und -verluste

Panaden und andere Überzüge fallen einfach durch die offene Oberfläche, was einer gleichmäßigen Anbringung an Ihrem Produkt förderlich ist. DuraHinge kann auch enge Übergaben bewerkstelligen, sodass das Produkt nahtlos und ohne jegliche Beschädigung von einem Band zum nächsten befördert wird.

Dokumentation

DuraHinge

CS1-008

Broschüre | Englisch | 1 MB

DuraHinge Safety Edge

CS5-008

Produktblatt | Englisch | 123 KB