Hervorragende Anpassbarkeit: Konfigurieren Sie das perfekte Rollenlager für Ihr Projekt
Rex bietet hervorragende Anpassungsmöglichkeiten. Von unserem vollständigen Sortiment austauschbarer Dichtungen bis zu unseren gusseisernen Verschlüssen: Rexnord-Lager können ganz auf Ihre Spezifikationen abgestimmt werden.
Der kegelförmige Shurlok-Adapter ist ein leistungsstarkes Pendelrollenlager, das nur mit dem Markennamen Rex erhältlich ist. Shurlock ermöglicht einen schnellen, einfachen Einbau. Mit einem 360-Grad-Klemmkontakt bietet Shurlock eine extreme Haltekraft, minimale Vibrationen und eine ausgezeichnete Laufgenauigkeit. Mit Shurlock erklimmt die Montagetechnik völlig neue Höhen.
Die Schmierstoffverunreinigung ist eine der Hauptursachen eines vorzeitigen Lagerausfalls. Lagerdichtungen verhindern das Eindringen von Verunreinigungen und das Entweichen von Schmierstoff. Mit der richtigen Dichtung wird die Lebensdauer Ihres Lagers verlängert, und dank einer breiten Vielfalt von Dichtungsoptionen können Rex-Lager Umgebungen mit hohen Temperaturen, hohen Drehzahlen, Feuchte oder starken Verunreinigungen angepasst werden. Wir haben auch für Ihre Anwendung die richtige Dichtung. Wenn Sie sich aber nicht sicher sind, welche Dichtungsoption sich für Sie am besten eignet, werden Ihnen die Rexnord-Anwendungsingenieure gerne weiterhelfen. Rex-Lagerdichtungen können am Einsatzort ausgetauscht werden. Probieren Sie verschiedene Optionen aus, um die richtige Dichtung für Ihre Anwendung zu finden – ohne gleich das ganze Lager auswechseln zu müssen. Rexnord ist der einzige Hersteller von Lagern mit massivem Gehäuse, der diese Flexibilität bietet.
Gusseisenverschlüsse sind nur unter dem Markennamen Rex erhältlich und bieten den ultimativen Dichtungsschutz. Rex-Gusseisenverschlüsse schützen Lager selbst unter widrigsten Bedingungen und in Umgebungen, in denen andere Optionen nicht funktionieren. Diese Verschlüsse verlängern nachweislich die Lebensdauer von Lagern und zeichnen sich durch ihre ultimativen Abdichtungsfähigkeiten aus.