PT Select-Pendelrollenlager 

Die Reihe unserer PT Select-Pendelrollenlager bietet die Leistung und Qualität, die sie von serienmäßigen Lösungen von Rexnord erwarten. PT Select, eine in den gängigsten Wellengrößen und Gehäuseausführungen erhältliche Modellreihe, ist die bevorzugte Rollenlagerlösung für Kunden, die auf hoher Qualität und schneller Lieferung bestehen. PT Select übertrifft die Produkte unserer Mitbewerber in jeder Hinsicht.

Nähere Informationen über PT Select

PT Select: eine gebrauchsfertige Lösung

Die Reihe der PT Select-Pendelrollenlager wurde als Reaktion auf die Nachfrage der Kunden nach hochwertigen, serienmäßigen Lagern entwickelt. Kunden, die hochwertige Lager für gängige Anwendungen brauchen, können sich auf PT Select verlassen. PT Select erfüllt und übertrifft alle Branchenstandards und besteht auch die anspruchsvollsten Tests.

PT Select-Lager wurden unter Rückgriff auf die langjährigen Erfahrungen Rexnords mit Lagerkonstruktionen von Grund auf neu entwickelt. PT Select-Lager unterliegen denselben strengen Prüf- und Qualitätskontrollstandards wie unsere Pegelrollenlager der Reihen Rex und Link-Belt.

PT Select-Lager sind so konzipiert, dass sie im Einsatz die höchstmögliche Leistung erbringen. Alle Teile sind in unserem QR-Code-System miteinander verlinkt, sodass sie sofortigen Zugang zu Einbau- und Wartungsanleitungen, technischen Daten und der Möglichkeit haben, die Garantiezeit um ein Jahr verlängern zu lassen. Das ist Rexnord-Qualität, auf die vertrauen können.

Rexnord: dauerhaft und streng getestet

PT Select-Pendelrollenlager sind sowohl mit einstellbarem Lagerspiel als auch mit Dreifach-Lippendichtungsoptionen erhältlich; die Dreifach-Lippendichtungen von PT Select ermöglichen hervorragende Nenndrehzahlen. PT Select-Lager werden einer 100-prozentigen Schleuderprüfung unterzogen, um eine gleichmäßige konzentrische Belastung sicherzustellen.

Dank der Präzisionsgeometrie der PT Select-Reihe wird die Gehäusebelastung abgebaut und ein kalt laufendes Lager mit minimalen Vibrationen erzeugt. PT Select beeindruckt durch eine hohe Bestandsverfügbarkeit, sein ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis und eine beispiellose Garantie – all das in einem Produkt mit dem Namen Rexnord. PT Select besticht mit einer Qualität, der Sie vertrauen können.

Wir präsentieren: das PT Select-Pendelrollenlager

*Halten Sie den Mauszeiger über die Abschnitte links, um weitere Informationen über die jeweiligen Lagerkomponenten einzublenden.
1
Hochmoderne Gehäuseausführung gewährleistet eine höhere Festigkeit in Verbindung mit optimierten Werkstoffen.
2
Dem Industriestandard entsprechende Bemaßung ermöglicht die Austauschbarkeit mit führenden Marken.
3
Maschinell gefertigte Lagerdichtungen für eine längere Produktlebensdauer.
4
Für den Welleneinbau bereit und mit unserem Standardfett für den Normalbetrieb vorgeschmiert.
5
Integrierter QR-Code mit IIoT-Anbindung.
Schließen
Flanged Cartridge Blocks
Seiten: 1 von 1

Filter

Produktkategorien

Seiten: 1 von 1

Produktkategorien

Produktsupport

Kontaktieren Sie Rexnord, um Produkt- und Dienstleistungsinformationen zu erhalten für PT Select.

Nordamerika

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

Außerhalb von Nordamerika

+31 174 445111

Dokumentation

PT Select Mounted Spherical Roller Bearings

BR1-011

Broschüre | Englisch | 1 MB

PT Select Mounted Spherical Roller Bearings FAQs

BR1-012

Broschüre | Englisch | 617 KB

PT Select Bearing Interchange Guide

BR1-013

Austauschanleitung | Englisch | 1 MB