Link-Belt-Rollenlager: Qualität und Leistung
Link-Belt-Rollenlager bestechen mit hoher Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit.
Link-Belt-Lager beinhalten unseren zweiteiligen Außenring, der das leidige Problem vorzeitiger Ausfälle – Fluchtungsfehler – bekämpft. Dank des zweiteiligen Außenrings verfügen diese Lager über den doppelten statischen und dynamischen Versatzausgleich anderer Lager auf dem Markt. Der zusätzliche statische Versatzausgleich toleriert Ungenauigkeiten beim Einbauverfahren und reduziert das Risiko eines vorzeitigen Lagerausfalls infolge eines Einbaufehlers. Hinzu kommt ein dynamischer Versatzausgleich, der bewirkt, dass das Lager größere Wellenbewegungen während des Betriebs aufnimmt. Damit wird das Risiko eines vorzeitigen Lagerausfalls infolge von Bewegungen und Unwucht gemindert. Der zweiteilige Außenring kann typische Probleme lösen, die beim Einsatz von Lagern auftreten, ohne dass diese ausgetauscht werden müssen. Häufig auftretende Probleme wie Vibrationen, hohe Betriebstemperaturen, Lärm, hohe Drehzahlen und Stöße können mit einer schnellen und einfachen Einstellung des inneren Lagerspiels beseitigt werden, die direkt vor Ort durchgeführt werden kann.
Darüber hinaus gibt es für Link-Belt-Lager eine Reihe hervorragender Dichtungsoptionen, und die Lagerdichtungen können beim Kunden ausgewechselt werden. Probieren Sie verschiedene Optionen aus, um die richtige Dichtung für Ihre Anwendung zu finden. Dank dieser Flexibilität müssen Sie die in Ihrer Anwendung eingesetzten Lager einfach nur modifizieren, statt sie gänzlich auszutauschen.