Auf Vielseitigkeit ausgelegt
Wenn Sie an einer modularen Konstruktion interessiert sind, die für eine Vielzahl von Anwendungen im lebensmittelverarbeitenden Bereich eingesetzt werden kann, haben Sie mit dem Metallgurt der EyeLink Series genau das Richtige gefunden. Die Öffnungen im Drahtgewebe können so angepasst werden, dass Ihr Produkt mit der größtmöglichen Stabilität und minimalen Produktspuren befördert wird. Sie haben die Wahl zwischen dem Stabschlingkanten-Design für allgemeine Förderanwendungen und dem Rollenkettenkanten-Design, wenn vertikale Richtungsänderungen im Pfad des Förderbands erforderlich sind (z. B. bei Niederhaltegurten in Fritteusen).